- Nizka obraba in nizek koeficient trenja pri visokih hitrostih
- Odporen proti obrabi pri temperaturah do 100 °C
- Enostaven za obdelavo na 3D-tiskalnikih s zaprto vgradno prostornino
Profili materialov za Bambu Lab in Ultimaker so na voljo za prenos
Profili materialov za Bambu Lab in Ultimaker so na voljo za prenos
iglidur i180 je filament, odporen proti obrabi, za zelo dinamične aplikacije in je idealen za drsne ležaje ali pogonske matice. Material ima nizko absorpcijo vlage in se zato lahko učinkovito uporablja tudi pod vodo. Obdelava je priporočljiva na zaprtih 3D tiskalnikih.
Dobro je vedeti: zaradi manjše gostote standardni tuljava modela i180 vsebuje le 700 gramov in je zato kompatibilen s sistemi z filamenti, kot je Bambu Lab AMS.
Smernice za tiskanje in profili materialov
Smernice za obdelavo iglidurja i180, kot tudi profila materialov za Bambu Lab in Ultimaker, najdete na zavihku “Prenosi” in tukaj v pregledu.
Kdaj je bolj primeren drug material?
Upogibna trdnost (plosko potiskana): v skladu z ISO 178