1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: A500TEM-05
- Material: iglidur® A500
- Obrazec: Nakupovalne krožnikaste vzmeti
- Dimenzije:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- iglidur® A500: material za visoke temperature
- Kompenzacija za aksialno zračnost in proizvodne tolerance
- nizka teža.
iglidur® A500 | vzdržljivostni tekač pri višjih temperaturah v živilskem sektorju
iglidur® A500 je odobren za direkten stik z živili. Ima izjemno dobro odpornost na kemikalije in je zato primerno za najtežje aplikacije v okolju strojev za živilsko industrijo. Čeprav je iglidur® A500 zelo mehak material, ima tudi odlično tlačna trdnost, tudi pri visokih temperaturah.
Tipična področja
- uporabe Industrija pijač Živilska industrija
- Medicinska tehnologija
Kdaj jo uporabim? Ko je
- zahtevana skladnost s FDA
- Ko je zahtevana zelo visoka
- odpornost na kemikalije Kadar je zahtevana dobra odpornost obraba
- Za temperaturno odpornost od -100 °C do +250 °C
Kdaj ga ne uporabljam?
- Ko je potrebna največja
- odporno proti obrabi Kadar ni odpornost na kemikalije
- Ko je potreben cenovno ugoden univerzalni ležaj
Niste prepričani, ali ustreza?