- Visoka odpornost proti abraziji za aplikacije v čistih sobah
- Testirano v igusovem internem laboratoriju za čiste sobe ISO 1
- Delovna temperatura: 0°C - +60°C
- Material obroča: xirodur C161
- Material kletke: xirodur A160
- Material krogle: steklo
xiros® kroglični ležaji za čiste sobe
visoka odpornost na abrazijo
Kroglični ležaj za čisto sobo, ki je trenutno na voljo v velikostih 608, 6000 in 6001 (druge velikosti so na voljo na povpraševanje), z novim materialom obroča xirodur C161 in materialom kletke A161, je bil med drugim razvit za zelo občutljive aplikacije v proizvodnji baterij in v industriji polprevodnikov. . Nudi izjemno odpornost proti abraziji in kemični odpornosti ter minimalne emisije delcev. Vse to je bistveno za procese z najvišjimi zahtevami po čistosti. Valificirana je v našem laboratoriju v čistih sobah in izpolnjuje visoke standarde sodobnih proizvodnih okolij. Kadarkoli so na voljo testiranja po meri in dokumentacija, ki optimalno izpolnjujejo individualne zahteve procesa.
![]()
Izboljšana tehnologija:
- Nizke emisije delcev zaradi materiala, odpornega proti obrabi
Nižji stroški:
- Dolga življenjska doba s hkratnim zmanjšanjem izpadov
Dokazano:
- Testi v igusovem internem laboratoriju za čiste sobe ISO 1: Fraunhoferjev test za uradno klasifikacijo v pripravi
Nachhaltigkeit:
- Brez kontaminacije materialov v čistih sobah zaradi delcev