Informacije o izdelku
- Dobavljivi menjalniki: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Izhodni navor: 2,5 Nm
- Izhod: spojka s premerom po izbiri
- Pogon: pogonski zatič / ročno kolo
- Drugi premeri spoj do 12 mm na voljo po povpraševanju
Informacije o izdelku
Ta menjalnik omogoča enostavno povezavo gredi drylin® na izhodno stran menjalnik prek vgrajene spoj. Polžasto pogon se lahko uporablja kot stroškovno učinkovito kotni menjalnik. Standardna zasnova omogoča povezavo gredi s premerom 8 mm. Po povpraševanju so možni tudi drugi premeri do največ 12 mm
V podjetju igus® je Apiro® simbol za cenovno ugodna polžasta gonila in prilagodljive, uporabniku prilagojene rešitve. Modularni sistem menjalnika omogoča široko paleto izdelkov, ki temelji na kombinaciji različnih oblik vhoda in izhoda menjalnika, različnih prenosnih razmerij in širokega nabora dodatkov. Modularni sistem menjalnika vključuje poleg polžastih zobnikov tudi stožčaste in linearne zobnike.
Modularna struktura in enostavna povezava posameznih komponent omogoča stroškovno učinkovito rešitve za neskončno število aplikacij. Izvor imena: "Apiro" je grška beseda in pomeni "neskončen".
Z apiro® lahko posebne rešitve implementiramo hitro in z nizkimi stroški.
Splošne lastnosti:
Gonila Apiro® imajo širok spekter uporabe, od enostavnega vrtljivega gibanja na ročni pogon preko avtomatizirane prilagoditve formata v embalažni industriji do kompleksne robotske kinematike.
Področja uporabe:
Primere uporabe, vključno s seznamom delov za reprodukcijo, lahko najdete tukaj.