Please choose your delivery location

The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
My contact person
Hennlich, d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 13

4000 Kranj

+386 4 532 06 15
+386 4 5320620
SI(EN)

drylin® E Linearni moduli z zobati jermen

Linearne osi z zobati jermen so primerno za številne naloge pozicioniranja in prilagajanja. Zaradi lahek zasnove iz plastika in aluminija so igusove linearne osi z zobati jermen pogonom zaradi nizke masne vztrajnosti zelo učinkovite. Kupite naše osi z zobati jermen drylin kot en sistem ali v portalnih sklopih. Vse osi z zobati jermen drylin je mogoče naročiti pripravljene za povezavo s koračnimi in DC motorji. Izbrani zobati jermeni v standardnih dolžinah so takoj na voljo iz zaloge.

Number of products: 5

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
765,93 EUR/Pc.
To the product page
New

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
1.358,42 EUR/Pc.
To the product page

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
1.023,95 EUR/Pc.
1 izdelkov, od katerih je na voljo za odpošiljanje iz Nemčije:
1 v 10 delovnih dneh
To the product page

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
1.697,85 EUR/Pc.
To the product page

Izrazi "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "verige za žerjave", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-veriga", "sistemi e-verig", "e-keten", "e-ketensysteme", "e-loop", "energijske verige", "sistemi energijskih verig", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", " iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus izboljšujemo vse, kar se premika", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastika za daljšo življenjsko dobo", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain" , "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex" , "twisterchain", "ko se premika, igus se izboljšuje", "xirodur", "xiros" in "yes" so zakonsko zaščitene blagovne znamke igus® SE & Co. KG/ Köln v ZRJ Nemčiji in po potrebi v nekaterih tujih državah. To ni popoln seznam blagovnih znamk (npr odprte prijave za uporabo znamke ali registrirane blagovne znamke) podjetja igus SE & Co. KG ali odvisnih podjetij igusa v Nemčiji, Evropski uniji, Združenih državah in/ali drugih državah ali jurisdikcijah.

igus® SE & Co. KG opozarja, da ne prodaja izdelkov podjetij Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber in vsi drugi proizvajalci pogonov, ki se omenjajo na tej spletni strani. Izdelki, ki jih ponuja igus®, so izdelki igus® SE & Co. KG