1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: H370SI-0203-03
- Material: iglidur® H370
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Primerno za zelo visoke hitrosti
- Odličen koeficient trenja
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Odlična odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- električno prevodno
iglidur® H370 | Najdaljša življenjska doba pod vodo in visoka odpornost na medije
Za aplikacije pod vodo je iglidur® H370 prava rešitev. Ležaji absorbirajo izjemno visoke obremenitve, so odporni na kemikalije in se lahko uporabljajo pri temperaturah do +200°C.
Tipične aplikacije
Fluidna tehnologija
Na morju
Ladjedelništvo
Gradnja težkih strojev / Gradnja obratov
Embalažna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Za aplikacije pod vodo je iglidur® H370 prava rešitev. Ležaji absorbirajo izjemno visoke obremenitve, so odporni na kemikalije in se lahko uporabljajo pri temperaturah do +200°C.
Tipične aplikacije
Fluidna tehnologija
Na morju
Ladjedelništvo
Gradnja težkih strojev / Gradnja obratov
Embalažna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?